製品の公開
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
    Best Access Doors

    Valve Box with Window (BA-VBW)

    Google翻訳”,

    BA-VBW プレキシガラス窓付きバルブボックス

    プレキシガラス ウィンドウを備えた BA-VBW バルブ ボックスのご紹介 – 商業建築向けの便利で美しいソリューションです。

    プレキシガラス窓付きバルブボックスBA-VBWは、卓越した作業品質を求める建設業界のプロフェッショナルのために、細部までこだわって設計されたソリューションです。VBWは、あらゆるプロフェッショナルニーズを考慮し、時間を節約できる事前穴あけ加工と、様々なコンポーネントを容易に収容できる標準的な深さを備えています。

    プレキシガラス窓付き BA-VBW バルブボックスの詳細

    • フラッシュマウント: VBW は設置後、選択した表面にシームレスに収まり、邪魔になることなくきれいでプロフェッショナルな仕上がりを実現します。
    • 耐腐食性と耐水性:高品質の冷間圧延鋼で作られた BA-VBW は、錆や腐食に対する耐性が非常に高く、耐湿性と耐水性が重要な用途に最適です。
    • 最大限の利便性: BA-VBWのパンタグラフヒンジは、スムーズな操作性を実現します。ドアは開いた後も固定されるため、作業に集中でき、角度調整も可能なのでさらに便利です。さらに、VBWにはプレキシガラス製の窓が付いており、蛇口、バルブ、水道管を保護します。
    • 洗練された美しさ: BA-VBWは、なめらかな面取りエッジと薄型フランジにより、美しくモダンな仕上がりを実現しています。簡単に取り付けることができ、面一で美しい外観を実現します。
    • 多様なキャビネットサイズ: BA-VBWは、様々なバルブ、コンジット継手、そして事前に穴が開けられた配管設備に対応するように設計されています。標準の奥行きは4インチで、複数のサイズをご用意しており、ご要望に応じて奥行き6インチまでアップグレード可能です。
    • 革新的なパンタグラフヒンジ: BA-VBWのパンタグラフヒンジはダブルアーム機構を採用しており、開閉時に必要なアクセスを自在に制御できます。この頑丈な機構は、点検や修理時のハンズフリー操作に最適です。
    • ロックオプション: BA-VBWには、標準のドライバー操作式カムラッチが付属しています。シリンダー錠と鍵、または六角穴付き六角ロックに置き換えることができます。カスタマイズオプションもご用意しております。ご希望のモデルをカスタマイズするには、チームまでお問い合わせください。
    • 建築的に美しい仕上がり:高品質のホワイトパウダーコートプライマーは、あらゆる非定格乾式壁構造に完璧に溶け込みます。ユニットの上にテクスチャ加工、塗装、壁紙を貼ることで、塗装済みの乾式壁や石材との完璧な調和を実現します。

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-VBW Specifications:

      • Installation: Walls and Ceilings
      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Concealed, exclusive pantograph double arm design
      • Locking Mechanism: Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel
      • Flange: 7/8" hidden flange
      • Frame: 4" in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
    技術仕様
    • Unique refvalve-box-with-window
    • コレクションセットUniversal Access Panel
    • コレクションValve Box
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors