製品の公開
USB 200 USB Switch
USB 200 USB Switch
    Biamp

    USB 200 USB Switch

    Google翻訳”,
    Biamp USB 200 は、専用のビデオ会議室に BYOD の柔軟性を追加します。 USB 2.0 と 3.0 の両方をサポートする USB 200 により、2 台のホスト コンピュータ間でデバイスを簡単に切り替えることができます。 2台目のコンピューターが接続されたときの自動優先度切り替え(BYOD)が装備されているか、外部制御システムを介してソースを手動で変更できます。コンピュータを切り替える際の 2 秒の電源切り替え遅延により、デバイスの安定した信頼性の高い再接続が保証されます。内蔵の USB エクステンダーにより、スイッチの両側で最大 10 フィート (3m) の USB 3.0 ケーブル長と最大 17 フィート (5m) の USB 2.0 ケーブルを使用できるため、デバイスの配置がより柔軟になります。 USB 200 は、プレゼンテーションの柔軟性を高めるために、あらゆる会議スペースに追加できる優れた製品です。
    仕様
      • Allows easy switching between an in-room computerand a laptop
      • Supports both USB 2.0 and USB 3.0
      • Configurable automatic priority switching when second computer is connected
      • Manual switching via third party control systemsupported
      • Power switch delay cuts power for 2 seconds whenswitching between computers
      • Built-in USB extender extends USB 2.0 cable lengthsto up to 17 feet (5m) and USB 3.0 cable lengths up to 10 feet (3m) on each side of the switch
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: usb switch

    技術仕様
    • Unique refusb-200_usb-switch
    • コレクションセットCommercial Audio
    • コレクションUSB Switch
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器