製品の公開
PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source
PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source
    Biamp

    PC1000RMKII Versatile CD / USB / SD-Card Music Source

    Google翻訳”,

    PC1000RMKII は、バランスおよびアンバランスのアナログ出力、同軸および光デジタル出力、および統合システムで使用するための RS232 ポートを備えた、プロフェッショナルなマルチソース CD/USB/SD カード ミュージック プレーヤーです。

    最大アナログ出力レベルは、PC1000RMKII の背面でプリセットして、チューナーや他のメディア プレーヤーなどの他のオーディオ ソースの出力レベルに合わせることができます。

    ユニットの背面には、自動再生とキューを選択する操作モード スイッチがあります。 PC1000RMKII が Auto Play モードの場合、電源をオンにすると、ユニットは常に自動的に再生を開始します。キューモードでは、ユニットは電源投入後、または停止または一時停止モードのときに再生コマンドを待ちます。この機能により、自動的に再生を開始せずにトラックを選択できます。

    ユニットの前面と背面に USB および SD カード スロットがあります (メモリ スティックや SD カードを取り出さないようにするため)。最大 9.999 トラックのデバイスを接続できるため、トラックの総数は膨大です。デフォルトのソースは CD ですが、CD が存在しない場合、ユニットは自動的に SD および USB スロットのメディアを検索します。

    PC1000RMKII は、フロント パネルのボタン、赤外線リモコン (付属)、または RS232 コマンドで制御できます。可能な RS232 コマンドのリストは、マニュアルに含まれています。

    仕様
    • Keywords: pc1000rmkii, cd, usb, sd-card, music source, sd card, music player, rs232, auto play, coaxial, optical, output, analog,

    技術仕様
    • Unique refpc1000rmkii_commercial-audio-music-source
    • コレクションセットCommercial Audio
    • コレクションCommercial Audio Music Sources
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器