製品の公開
SDQ5P-BL Active Loudspeaker Set 5", 2 x 30 Watts, Black
SDQ5P-BL Active Loudspeaker Set 5", 2 x 30 Watts, Black
    Biamp

    SDQ5P-BL Active Loudspeaker Set 5", 2 x 30 Watts, Black

    Google翻訳”,

    SDQ5P は、信頼性、手頃な価格、ダイナミックな音楽、および詳細な音声再生を表す、1 つのアクティブ ラウドスピーカーと 1 つのパッシブ ラウドスピーカーを備えたステレオ ラウドスピーカー セットです。アクティブ ステレオ アンプ ラウドスピーカーには低歪みで高効率の 5.25 インチ ウーファーがあり、1 つの出力は 2 番目のリンク可能なパッシブ ラウドスピーカーに供給されます。

    SDQ5P アクティブ ラウドスピーカーには、ボリュームとトーン コントロール、正確なクリップ インジケーター、ステレオ 2 x 30 ワット アンプが装備されています。このアンプには、高品質のバランス入力、ステレオ RCA シンチ入力、およびミニ ステレオ ジャック入力 (PC、MP3 プレーヤーなど) が付属しています。バランス入力により、干渉のない長い信号ラインが可能です。 SDQ5P を難しいことで有名なラップトップ、LCD プロジェクタ、またはインタラクティブ ホワイト ボードに接続するときにグラウンド ループの問題がないため、ハムやバズが聞こえません。

    これらのラウドスピーカーは、フラット スクリーン、プロジェクター、またはスマート ボードと組み合わせて使用すると、さまざまなサウンドの可能性を提供します。磁気シールドを備えたこれらのラウドスピーカーは、教室、会議室、または会議室にとって理想的で費用対効果の高いオーディオ ソリューションです。

    仕様
    • Keywords: sdq5p, sdq5p-bl, sdq5p-w, sdq5pbl, sdq5pw, 5', 5 inch, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, loudspeaker set, stereo, rca cinch input, mini stereo jack input, pc, mp3 player, stereo amplifier, 2 x 30 watt amp, flat screen, projector, smart board, magnetic shielding, audio, sound, music, classroom, class room, boardroom, interactive white board, meeting room, room, interior, stylish, design, balanced input, long signal line, voice, speech, voice reproduction, low distortion, linkable, passive loudspeaker,

    技術仕様
    • Unique refsdq5p_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • コレクションセットCommercial Loudspeakers
    • コレクションCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers