製品を公開する
202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD
BIANCHI F.LLI

202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

Google翻訳,

Bianchi F.lliリニアマニホールドは、水衛生または暖房システムに最適なソリューションであり、一緒に組み立てて拡張マニホールドを作成できます。

プラスチックボックスアートのフルレンジ。 270は、壁の内側にマニホールドを組み込むために使用でき、取り付けブラケットアートと一緒に使用できます。 270CS。

黄色とニッケルメッキ仕上げが利用可能です。

2〜5店舗でご利用いただけます。

仕様
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 1/2"x16 conical - 1/2"x16 flat - 1/2"x15 conical
    Interaxis: 36mm
    Suitable for fittings for copper, pex or multilayer pipes

技術仕様
  • 固有参照番号202
  • 製品ファミリManifolds
  • 製品グループLinear forged manifolds
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-04
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEC010298
  • ETIM 名称Manifold valve
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードSs_55_70
  • Uniclass 2015 説明Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClass 番号23-39 21 13 21
  • OmniClass タイトルManifolds
  • CSI UniFormat II コードD20
  • CSI UniFormat II タイトルPLUMBING