製品の公開
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2

Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2

5つ星のうち3.33.3(12 レビュー)
Google翻訳”,
利点
  • 効率的なポンプ吸引条件のための正しいフローレジメンを確立する
  • サクションエントランスパイプ、ロングラジアスエルボ、Yストレーナ、スタートアップストレーナの機能を組み合わせてシステム設計を簡素化
  • 低い圧力損失-バタフライバルブがサクションディフューザーの本体に完全に開くことができるように設計されたインレットフランジのおかげ
  • 本体はボルトを使用するように設計されています—ネジ山は必要ありません
  • 波形のステンレス鋼の永久こし器は最大の表面積を提供します
特徴
  • フルサイズと縮小サイズで利用可能、2インチ–12インチ。
  • 磁気プラグ付き標準
  • ファインメッシュ真ちゅう製スタートアップストレーナー
  • サポートフット
  • 定格175psi、250°F
技術仕様
  • Unique refpatterson-suction-diffusers-01
  • コレクションセットValves for Liquid Services
  • コレクションSuction Diffusers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-04-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ