製品を公開する
203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES
BIANCHI F.LLI

203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

Google翻訳,

ボールバルブ付きのBianchiF.lliマニホールドは、給湯システムに最適なソリューションです。ハンドルの角度は90°で、開閉操作がとても簡単です。

ニッケルメッキ仕上げ。

2〜4店舗でご利用いただけます。

仕様
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 3/4"

技術仕様
  • 固有参照番号203C
  • 製品ファミリManifolds
  • 製品グループLinear manifolds with valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-26
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEC010298
  • ETIM 名称Manifold valve
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードSs_55_70
  • Uniclass 2015 説明Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClass 番号23-39 21 13 21
  • OmniClass タイトルManifolds
  • CSI UniFormat II コードD20
  • CSI UniFormat II タイトルPLUMBING