製品の公開
422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER
BIANCHI F.LLI

422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER

Google翻訳”,

パイプユニオン、温度計、バタフライハンドル付きボールバルブ。パイプユニオンに組み立てられたoringのおかげで、このバルブは余分なシーリングを使用せずに他のコンポーネントに簡単に接続できます。

バルブ本体に組み立てられた温度計は、流体と直接接触しているため、摂氏と華氏の流体温度をすばやく正確に測定できます。

仕様
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Thermometer scale: 0-80°C / 32-180°F
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1" to 1 1/4""

技術仕様
  • Unique ref422M
  • コレクションセットValves for water
  • コレクションBall valves with pipe union
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011343
  • ETIM 名Ball valve
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC