製品の公開
658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)
BIANCHI F.LLI

658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

Google翻訳”,

ビアンキサーモスタットミキシングバルブは、家庭用水および暖房システムで使用するために設計されています

主な機能は、温水と冷水の供給の温度と圧力の変化に関係なく、設定値まで混合温水温度を一定に維持することです。

仕様
  • MATERIALS:
    Body: brass CW510L (LOW LEAD)
    Orings: EPDM
    Spring: Stainless steel

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 110°C (230 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"

技術仕様
  • Unique ref658
  • コレクションセットRadiator valves and heating products
  • コレクションThermostatic mixing valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011516
  • ETIM 名Thermostatic control valve, hot tap water
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING