製品を公開する
C332÷C3402 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH LOCKSHIELD
BIANCHI F.LLI

C332÷C3402 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH LOCKSHIELD

Google翻訳,

ロックシールドとサーモスタットバルブを備えた床下暖房システム用のBianchiF.lliマニホールドは、床下暖房システムに最適なソリューションです。

逆流回路マニホールドに取り付けられているロックシールドを使用して、流量調整を簡単に行うことができます。ターミナルパーツには、排水ボールバルブと手動/自動排気バルブが装備されています。

2〜12店舗でご利用いただけます。マニホールドは、ブラケットアートで組み立てられた状態で納品されます。 271。

仕様
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM and VITON

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 80°C
    Max working pressure: 10 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 1" and 1 1/4"
    Outlets: 3/4" euroconus


技術仕様
  • 固有参照番号C332-C3402
  • 製品ファミリManifolds
  • 製品グループPre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-09
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEC010298
  • ETIM 名称Manifold valve
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードSs_55_70
  • Uniclass 2015 説明Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClass 番号23-39 21 13 21
  • OmniClass タイトルManifolds
  • CSI UniFormat II コードD20
  • CSI UniFormat II タイトルPLUMBING