製品の公開
C342÷C3502 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS
BIANCHI F.LLI

C342÷C3502 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS

Google翻訳”,

流量計とサーモスタットバルブを備えた床下暖房システム用のBianchiF.lliマニホールドは、床下暖房システムに最適なソリューションです。

逆流回路マニホールドに取り付けられた高品質の流量計により、流量調整が容易に行えます。ターミナルパーツには、排水ボールバルブと手動/自動排気バルブが装備されています。温度計アート付きボールバルブ。 422Mは暖房システムを遮断するために使用できます。

2〜12店舗でご利用いただけます。マニホールドは、ブラケットアートで組み立てられた状態で納品されます。 271。


仕様
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM and VITON

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 70°C
    Max working pressure: 6 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 1" and 1 1/4"
    Outlets: 3/4" euroconus

技術仕様
  • Unique refC342-C3502
  • コレクションセットManifolds
  • コレクションPre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEC010298
  • ETIM 名Manifold valve
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードSs_55_70
  • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
  • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING