製品の公開
MARINE M Brown ceiling fan IP44
Faro Barcelona

MARINE M Brown ceiling fan IP44

Google翻訳”,
MARINE は、13 m² から 17.6 m² の部屋の換気に最適な茶色のシーリングファンです。このファンは IP44 なので、屋外でも使用できます。金属部品には防錆処理が施されています。付属のリモコンを使用して作動します。このシーリングファンには DC モーターが付いており、6 段階の速度調節が可能で、リバース モードがあり、傾斜した天井にも設置できます。
仕様
  • Reference: 34275

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776352889

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3428

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Dark Brown

    IP: 44

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 1

    Total height: 245

    Total diameter: 1250

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-14-20-27

    RPM: 86-121-146-175-198-222

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 3,20

技術仕様
  • Unique ref34275_-_MARINE-M-Brown-ceiling-fan-IP44
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)320
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気