製品の公開
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    アーカイブ

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    仕様
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    技術仕様
    • Unique refbollardsingle
    • コレクションセットBikeKeeper
    • コレクションOutdoor furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-08-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1010
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_20_76_08_51
    • Uniclass2015詳細Metal bollards
    • OmniClassNumber23-11 29 35
    • OmniClassタイトルBollards

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (81)
    5つ星のうち3.8 3.8 (66)
    5つ星のうち3.3 3.3 (23)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)