製品の公開
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE

    Metal panel CRUMPLE

    Google翻訳”,

    アイロンがけしたようなシワ感。ステンレスの表面は、アルミホイルを彷彿とさせます。あるいは、白い塗料を塗ると、くしゃくしゃになった紙のような風合いになります。その中間に、アルマイト処理の色合いやその他の粉体塗装を施す余地が十分にあります。
    パラメトリック開発の優れた例です。もちろん、あらゆる方向に完璧に繰り返される連続パターンも備えています。

    仕様
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format; canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

        Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

        Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

        Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

        Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      技術仕様
      • Unique refmetal-panel-crumple
      • コレクションセットmetal panel
      • コレクションmetal panel
      • タイプ建築資材
      • 公開日2026-01-15
      • エディション1
      • 高さ(Mm)3100
      • 幅(mm)1300
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアルステンレス
      • 設計国ドイツ
      • 製造国ドイツ
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

      対応地域

      ヨーロッパ