製品の公開
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent

    Metal panel WAVE opulent

    Google翻訳”,

    大規模な用途向けに特別に設計された当社の最も豪華なウェーブは、穴あきの有無にかかわらずどこにでも届きます

    パネルからパネルへと完璧なリピートが織りなす、大きく目を引く波。大胆な3Dパラメトリックデザインで、存在感を放ちます。

    仕様
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format; canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 2985mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1290mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    技術仕様
    • Unique refmetal-panel-wave-opulent
    • コレクションセットmetal panel
    • コレクションmetal panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2985
    • 幅(mm)1290
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ