blaugelb Triotherm +システムによる完全な計画の信頼性。どこにでも取り付けて、任意のシールを使用してください。それでも、試行錯誤された結果が得られます。窓を断熱ベースに配置し、それによってそれらを直接クラッディングシステムに統合することは、窓の設計におけるエネルギー効率に向けた大きな一歩を表しています。 blaugelb Trio therm +システムを使用すると、多くのコストや労力をかけずに、計画やさらなる実行を制限することなく、これを実現できます。取り付けが簡単で、ウィンドウのあらゆる側面に付加価値を生み出す、実証済みのシステム。 blaugelb Trio therm +システムでは、使用するシールのタイプを自由に選択できますが、この選択は常に専門家が行う必要があります。たとえば、ウィンドウシールに使用する製品を決定するのは、フィッターまたはプランナーの責任です。個々のプロファイルには革新的なあり継ぎがあります。つまり、それらを建設現場に輸送することは、もはやロジスティクスの主要な作業ではありません。プロファイルのコンパクトな寸法と頑丈なアリ溝を組み合わせることで、大きなサイズの窓でも、いつでも簡単にプロファイルを伸ばすことができます。 blaugelb Hybrid Polymer Power Fixは、壁にボルトで固定されるまでblaugelb Trio therm +プロファイルを所定の位置に保持するだけでなく、基板がない場合でも、壁とblaugelb Triotherm +プロファイル間のセキュリティとシーリング品質の測定値を向上させます。 100%レベル。 blaugelbフレームスクリューフィックスFK-T30は、blaugelb Triotherm +プロファイルを石積みにしっかりと固定します。これにより、blaugelb Pre-Wall Installationシステムを、安全な機械的固定で耐力構造に取り付けることができます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ドイツ |