製品の公開
Ultimate Double Hung G2 Window
Ultimate Double Hung G2 Window
Ultimate Double Hung G2 Window
    Marvin

    Ultimate Double Hung G2 Window

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    現代のクラシックである Ultimate Double Hung G2 ウィンドウは、伝統的な美しさと最先端のウィンドウ性能を融合しています。信頼性が高くエネルギー効率に優れた Ultimate Double Hung G2 ウィンドウは、便利なセキュリティのための自動ロック機能、スムーズな操作のための耐久性のあるハードウェア、そして簡単に掃除できる Marvin 独自のウォッシュ モードを提供します。オプションの Lift Lock を使用したラウンド トップ スタイルまたはシングル ハング操作でデザインをカスタマイズできます。リフト ロックは、届きにくい場所でも簡単に操作できる Marvin 独自のボトム レール ロック メカニズムです。機能: 高さは最大 10.5 フィート、幅は最大 5.5 フィートまでご用意しています。Marvin 独自の自動ロックは、サッシが閉じているときに作動し、セキュリティに便利です。ユニークなウォッシュ モードでは、屋内からガラスの両面を掃除できます。狭いチェックレールは、歴史的正確さを保ちながら、視界を最大限に広げます。格納式スクリーン オプションは、スクリーンを使用していないときはほとんど見えません。オプションの Lift Lock隠しロック ステータス センサー オプションはスマート ホームに接続し、窓が閉まってロックされていることを示します。IZ3 沿岸/ハリケーン認証付きで利用可能。商用 Windows パフォーマンス認証付きで利用可能。CE 認証済み。

    当社の仕上げと正確に一致するようにするには、Revit 外装カラー ファイルについては Marvin Web サイトを参照してください。

    技術仕様
    • Unique refmarvin_nguldhw
    • コレクションセットSignature
    • コレクションUltimate Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-12
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98
    • Uniclass2015詳細Window units
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (10)
    5つ星のうち5.0 5.0 (8)
    5つ星のうち4.4 4.4 (11)
    5つ星のうち4.3 4.3 (8)