製品の公開
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
Elevate Double Hung Window
    Marvin

    Elevate Double Hung Window

    5つ星のうち4.14.1(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    伝統的なスタイルは、クラシックなウィンドウのこの更新されたテイクで優れた強さを満たしています。 Elevate Double Hungウィンドウのバランスの取れたデザインは、耐久性のあるグラスファイバーの外装、温かみのある木製の内装、コーディネート用の写真や欄間ウィンドウのスタイルで、家にふさわしいパフォーマンスと美しさを提供します。簡単に掃除できるように、サッシを傾けるか取り外します。

    特徴:幅4 1/2フィート、高さ7フィートのサイズで利用できます。スムーズな操作のための薄型ロック機構。インサート交換オプションは、既存の窓の開口部にシームレスにフィットするために利用できます。屋内からガラスの両面を簡単に掃除できるようにサッシを傾けます。 IZ3沿岸/ハリケーン認証で利用可能。 CE認定済み。

    技術仕様
    • Unique refmarvin-dhwwu
    • コレクションセットElevate
    • コレクションWindows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス
    • 副マテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (10)
    5つ星のうち4.3 4.3 (10)
    5つ星のうち5.0 5.0 (8)