製品の公開
Ultimate Double Hung Round Top G2 Window
Marvin

Ultimate Double Hung Round Top G2 Window

5つ星のうち3.83.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

究極のダブル ハング 次世代ラウンド トップは、ご自宅や歴史的建造物の保存プロジェクトに伝統的なアーチとエレガントなラインを追加します。これらの多目的な窓は、大きくてドラマチックな焦点から、ご自宅のデザインを引き立てる屋根のラインへのさりげないアクセントまで、多岐にわたります。

特徴: デザインの多様性。シミュレートされた分割ライト パターン、内部と外部のカラー オプション、10 種類のハードウェア仕上げ、数百種類の丸いトップ形状。サッシが閉じると、専用のオートロックが作動して窓をロックします。アルミニウム インターロックにより隙間風がなくなり、窓全体の構造的完全性が高まります。幅の狭いチェックレールは、歴史的正確さを維持しながら、日光を最大限に取り入れる洗練された美しさを提供します。サッシ バランス システムにより、最大サイズでもスムーズに操作できます。最高のエネルギー効率。さまざまな地域、気候、天候のニーズに対応する複数のガラス オプションを備え、エネルギー効率の ENERGY STAR 基準を満たしています。最大幅 5 フィート、高さ 10 フィートの拡張サイズ。この製品は CE 認定です。

標準仕様: ほとんどのサイズで LC-PG50、ほとんどのサイズで CW-PG30 から CW-PG50、IZ3 認定沿岸オプションを含む優れた耐候性。業界最高レベルの認定である AAMA 2605 の押し出しアルミニウムで作られた耐久性のある外装材で、白亜化と色あせに対する 20 年間の保証が付いています。TILT/WASH モードにより、外側のガラスに簡単にアクセスして清掃やメンテナンスを行うことができます。最大幅 5 フィート、高さ 10 フィートの窓で商業用定格 (CW) 性能が利用できます。

当社の仕上げと正確に一致するようにするには、Revit 外装カラー ファイルについては Marvin Web サイトを参照してください。

技術仕様
  • Unique refmarvin_nguldhrtw
  • コレクションセットSignature
  • コレクションUltimate Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-12
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98
  • Uniclass2015詳細Window units
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (10)
5つ星のうち3.9 3.9 (9)