製品の公開
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
アーカイブ

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
仕様
  • See the Italian version for complete information.
技術仕様
  • Unique reftegole-wierer-coppo-del-borgo
  • コレクションセットRoof tiles
  • コレクションWierer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)420
  • 幅(mm)450
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 副マテリアルコンクリート
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)7.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードSs_30_40_95_40
  • Uniclass2015詳細Interlocking tile roofing systems
  • OmniClassNumber23-13 39 17 11
  • OmniClassタイトルClay Roof Tiles
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings