製品の公開
2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
Google翻訳”,
消防用消火ホースシステムDN70-消火栓用-「エレクタ」メタルドアキャビネット
仕様
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 steel cabinet with metal door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
技術仕様
  • Unique refart-2-mp-sistema-servizio-soprasuolo-electa-portello-pieno
  • コレクションセットFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • コレクションFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置

対応地域

ヨーロッパ