製品の公開
80/316 SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection” STAINLESS STEEL CABINET

80/316 SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection” STAINLESS STEEL CABINET

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,
屋外/屋内設置用ステンレス鋼用スイング消火ホースリール「MuranoCollection」EN671-1。 CEマーク
仕様
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION STAINLESS STEEL ”Murano Collection” EN 671-1. CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano” fire cabinet with rounded edges, metal blind door, made of uncoated stainless steel AISI 316. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
技術仕様
  • Unique refart-80-316-naspo-murano-collection-inox
  • コレクションセットFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • コレクションHose reels / Naspi
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置

対応地域

ヨーロッパ