製品の公開
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 300,000 - 500,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 300,000 - 500,000 BTU/hr Series

Google翻訳”,

非ASME変調凝縮ガス給湯器

変動する家庭用温水需要を供給するために燃料入力を調整することにより、最大99%の熱効率

最適な熱効率のためのoptiTHERM®

  • 300,000〜500,000 BTU/hrの最大入力
  • 最大6:1のターンダウン比
  • 最小80,000BTU/hrから完全に変調
  • 119/125ガロンの容量
  • 最大99%の熱効率
  • 新しいフロントベント
  • 新しい最小ガス供給圧力3.5"WC(NAT)および8" WC(LP)
  • 自動陰極防食システム
  • 犠牲陽極ロッドはありません
  • 5年間のタンク/熱交換器の保証
  • 超低NOx動作(20 ppm / 14 ng / J)
  • オプションのBMSインターフェースを備えたLCDユーザーインターフェース
  • Ecomate®断熱材
  • PVC / CPVC/ABSベント-240フィートの最大パワーベント長
  • ガラス溶着水槽/熱交換器
  • StealthQuiet™操作
  • 36インチのドアに収まります
  • 同心ベントキットが利用可能

  • ASME変調凝縮ガス給湯器

    変動する家庭用温水需要を供給するために燃料入力を調整することにより、最大99%の熱効率

    最適な熱効率のためのoptiTHERM®

  • 300,000〜500,000 BTU/hrの最大入力
  • 最大6:1のターンダウン比
  • 最小80,000BTU/hrから完全に変調
  • 119/125ガロンの容量
  • 最大99%の熱効率
  • 新しいフロントベント
  • 新しい最小ガス供給圧力3.5"WC(NAT)および8" WC(LP)
  • 自動陰極防食システム
  • 犠牲陽極ロッドはありません
  • 5年間のタンク/熱交換器の保証
  • 超低NOx動作(20 ppm / 14 ng / J)
  • オプションのBMSインターフェースを備えたLCDユーザーインターフェース
  • Ecomate®断熱材
  • PVC / CPVC/ABSベント-240フィートの最大パワーベント長
  • ガラス溶着水槽/熱交換器
  • StealthQuiet™操作
  • 36インチのドアに収まります
  • 同心ベントキットが利用可能
  • 仕様
    • heater

      water heater

      storage water heater

      modulating water heater

      high efficiency water heater

      condensing water heater

      gas water heater

    技術仕様
    • Unique refoptiTHERM-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heater-300-500-GEN2
    • コレクションセットStorage Water Heaters
    • コレクションoptiTHERM®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • UNSPSC名称Commercial water heaters
    • UNSPSC40101826
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
    • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 34 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters