製品の公開
Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Google翻訳”,

ASMEおよび非ASME屋外変調凝縮ガス給湯

気候が許容できる地域でスペースを最大化-CAおよびAZのみ

optiTHERM®屋外機能:

  • 最大入力125,000〜500,000 BTU / hr
  • 60,000 BTU/hrの低さから完全に変調
  • 99/100/125ガロン容量
  • 最大99%の熱効率
  • 自動陰極防食システム-犠牲陽極棒なし
  • 事前に防止-ガス/水接続のみが必要
  • Ecomate®断熱材
  • 5年間のタンク/熱交換器の保証
  • SCAQMD認定の超低NOx(20 ppm / 14 ng / J)
  • オプションのBMSインターフェースを備えたLCDユーザーインターフェース
  • ガラス溶着水槽/熱交換器
  • 天然ガスまたはプロパン燃料
  • StealthQuiet™操作
  • 暖かく乾燥した気候に最適
  • 屋外での使用のためにANSIZ21.10.3-CSA4.3にULリストされています-業界標準に従って水の侵入に抵抗します
  • 技術仕様
    • Unique refoptiTHERM-Outdoor-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heaters
    • コレクションセットStorage Water Heaters
    • コレクションoptiTHERM® Outdoor
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    • 副マテリアル炭素鋼
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • UNSPSC名称Commercial water heaters
    • UNSPSC40101826
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
    • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 34 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters