Brute FT®壁掛けコンビネーションボイラー(BMFTCW)
製品の特徴:
- 高い凝縮効率95% AFUE
- 低圧力損失、火管式熱交換器設計
- 密閉燃焼室
- プレミックスセラミックファイバーバーナー
- 低NOxシステムは、空気質に関する最も厳しい規制(17ppm NOx)を上回っています。
- 水平または垂直の直接通気口
- 通気管と空気管の長さはそれぞれ最大100フィート相当
- フィン付きアルミニウムコア火管を備えたステンレス鋼製熱交換器、溶接構造
- ASME「H」スタンプ
- PVC、CPVC、またはポリプロピレンで通気
- 天然ガスまたはプロパン
- 30 psi (207kPa) ASME圧力リリーフバルブ
- ガス漏れ検知
- ボイラーポンプはジャケット内に配線され取り付けられている
- 凝縮水トラップと排水口が内蔵されており、プライミングは不要です。