製品の公開
UTE Down-Fired Vertical Firetube Boiler
Superior Boiler

UTE Down-Fired Vertical Firetube Boiler

Google翻訳”,

概要

Ute垂直型ボイラーは、今日の最も過酷な環境において、最大限の効率、信頼性、耐久性を実現するように設計されています。各ボイラーは、お客様の特定の現場と用途の要件に合わせてカスタム設計されています。

特徴

  • 業界トップクラスの炉容積
  • UL 認定のガストレインおよび制御システム。
  • パワーバーナー。
  • 低排出ガス<30 ppm技術搭載
  • 取り外し可能な底蓋により、バーナーや燃料の経路を妨げずに炉辺での検査が可能
仕様
  • Capacity: 60 - 150 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane

    Pass: 2-pass

    Tube Type: Smooth Tubes with Turbulators

    Steam Design Pressure: 15 - 200 psig

    Hot Water Design Pressure: 30 - 160 psig

技術仕様
  • Unique refute-down-fired-vertical-firetube-boiler
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションVertical Firetubes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 21
  • OmniClassタイトルWater Tube Boilers