製品の公開
eF Series® Turbo Ultra High Efficiency
Bradford White

eF Series® Turbo Ultra High Efficiency

Google翻訳”,

Bradford White eFシリーズ®ターボは、業務用給湯設備における最大の課題に対応するために設計されています。119ガロン(非ASME)および125ガロン(ASME)の容量を備え、高需要にも対応します。また、最大97%の熱効率を誇り、ENERGY STAR®認証を取得しています。

機能と利点
•ダウンファイアプレミックスパワーバーナー(モジュレーティング)。最大6:1のターンダウン比で燃料流量を自動調整し、最適な燃焼を実現します。

• 3パス式火管式熱交換器システム。高温の燃焼ガスを高速で移動させます。熱交換器内のターボ煙道は、優れた熱伝導経路を形成します。

•最大97%の熱効率。ENERGY STAR®認証。399,999 BTU/時と499,999 BTU/時の入力に対応。

•設置を容易にする改良機能。複数の側面給水接続部、共通排気口、前面排気口、暖房接続部を備えています。

•高度な商用制御。実証済みのインテリジェント設計により、温度制御、診断コード、システム点火機能がデジタルLCDディスプレイと統合されています。

• BMS 統合- オプションのゲートウェイ キットを介して Modbus および BACnet® と互換性があります。

• 保護電源アノード: 2 本のアノード ロッドにより腐食に対する保護が強化され、長期間にわたってトラブルのないサービスが実現します。

技術仕様
  • Unique refef-series-turbo-ultra-high-efficiency
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTank Type Gas
  • 公開日2026-03-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器