製品の公開
15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled 36378
Brymec

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled 36378

Google翻訳”,

15mm x3/4"クロームWRAS洗濯機バルブ-角度付き

  • 15mm圧縮パイプ接続
  • アプライアンス用の3/4"おねじ山接続
  • 90度の角度付きフィッティング
  • 赤と青のプラスチック製1/4回転ハンドル付き
  • ボールバルブ
仕様
  • Pipe Size: 15mm

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Plastic

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Appliance Isolation Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    Male thread connection complies with ISO228

    WRAS approved

技術仕様
  • Unique ref15mm_Chrome_WRAS_Washing_Machine_Valve_Angled
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションLBV - Lever Ball Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス