製品の公開
15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Straight 36379
Brymec

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Straight 36379

Google翻訳”,

15mm x3/4"クロームWRAS洗濯機バルブ-ストレート

  • 15mm圧縮パイプ接続
  • アプライアンス用の3/4"おねじ山接続
  • 赤と青のプラスチック製1/4回転ハンドル付き
  • ボールバルブ


    仕様
    • Pipe Size: 15mm

      Body Material: HPb59-T

      Handle Material: Plastic

      Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

      Type: Appliance Isolation Valve

      Maximum Working Pressure: PN10

      Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

      Valves are manufactured to BS6675

      Compression connections comply with EN1254-2

      Male thread connection complies with ISO228

      WRAS approved

    技術仕様
    • Unique ref15mm_Chrome_WRAS_Washing_Machine_Valve_Straight
    • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
    • コレクションLBV - Lever Ball Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮製品
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国イギリス
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63
    • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス