製品の公開
Lever Ball Valve F x F - 1/4", 3/8" 30714, 30720
Brymec

Lever Ball Valve F x F - 1/4", 3/8" 30714, 30720

Google翻訳”,

1/4回転レバーボールバルブFxF-1/4 "、3/8"赤と青のハンドル

  • 鋼管用のねじ山付きのレバーハンドル操作遮断弁
  • フルボア、双方向フロー

仕様
  • Pipe Size: 1/4", 3/8"

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections are manufactured in accordance with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

技術仕様
  • Unique ref30714_30720_Lever_Ball_Valve_F_x_F
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションLBV - Lever Ball Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-21
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス