製品を公開する
1/2" Hose Union Bib Tap 30736
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

5つ星のうち4.84.8(17 件のレビュー)
Google翻訳,

1/2"ホースユニオンビブタップ

  • 1/2"おねじ
  • WRAS承認済み
  • 国内または商用アプリケーションに適しています
  • 15.5mmスピゴット付きホースユニオンアウトレット
仕様
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




技術仕様
  • 固有参照番号30736_Hose_Union_Bib_Tap
  • 製品ファミリVNB - Valves & Brassware
  • 製品グループSCK - Stop Cocks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-25
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮製品
  • 副素材メタル
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass 2015 コードPr_65_54
  • Uniclass 2015 説明Valve products
  • OmniClass 番号23-27 31 00
  • OmniClass タイトルValves

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス