製品の公開
1/2" Hose Union Bib Tap with Double Check Valve 30743
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap with Double Check Valve 30743

Google翻訳”,

ダブルチェックバルブ付き1/2"ホースユニオンビブタップ

  • 1/2"おねじ
  • WRAS承認済み
  • 国内または商用アプリケーションに適しています
  • 15.5mmスピゴット付きホースユニオンアウトレット
  • ダブルチェックバルブを内蔵
仕様
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap with Double Check Valve

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




技術仕様
  • Unique ref30743_Hose_Union_Bib_Tap_Double_Check
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションSCK - Stop Cocks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54
  • Uniclass2015詳細Valve products
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス