製品の公開
Red & Blue Butterfly Handle Ball Valve 30770, 30771, 30772
Red & Blue Butterfly Handle Ball Valve 30770, 30771, 30772
    Brymec

    Red & Blue Butterfly Handle Ball Valve 30770, 30771, 30772

    Google翻訳”,

    バタフライハンドルボールバルブ-15、22、28mm赤と青

    • 銅配管用の圧縮端を備えたバタフライハンドル操作遮断弁
    • フルボア、双方向フロー

    仕様
    • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

      Body Material: HPb59-T

      Handle Material: Aluminum Alloy

      Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

      Type: Butterfly Handle Valves

      Service Temperature: 120 degC at 5 Bar, 65 degC at 10 Bar

      Maximum Working Pressure: 25 Bar

      Operating Temperature Range: -20 ~ +100 degC

      Valves are manufactured in accordance with EN13828

      Compression connections comply with EN1254-2

      WRAS approved

      Full Bore

    技術仕様
    • Unique ref30770_30771_30772_Red_Blue_Butterfly_Handle_Ball_Valve
    • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
    • コレクションLBV - Lever Ball Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮製品
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国イギリス
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_08
    • Uniclass2015詳細Butterfly valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 64
    • MasterFormat 2014 タイトルButterfly Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 17
    • OmniClassタイトルButterfly Valves

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス