製品の公開
Brass Single Check Valve 30780, 30781
Brymec

Brass Single Check Valve 30780, 30781

Google翻訳”,

クロームダブルチェックバルブ

  • 銅配管システム用の圧縮端を備えた真ちゅう製の本体
  • 15&22mmで利用可能

仕様
  • Pipe Size: 15mm, 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

技術仕様
  • Unique ref30780_30781_Brass_Single_Check_Valve
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションNRV Non Return & Check Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス