製品の公開
Chrome Isolating Valve With Lever 15, 22mm 30840, 30841
Brymec

Chrome Isolating Valve With Lever 15, 22mm 30840, 30841

Google翻訳”,

レバー付き15&22mmクローム遮断弁

  • 圧縮端を備えた15および22mmクローム遮断弁-WRAS承認済み
  • プラスチック製のレバーハンドル
仕様
  • Pipe Size: 15mm, 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Handle ABS Plastic

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

技術仕様
  • Unique ref30840_30841_15_22mm_Chrome_Isolating_Valve_With_Lever
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションLBV - Lever Ball Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス