製品の公開
1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151
Brymec

1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151

Google翻訳”,

1/2 "ドレンオフコック-ヘビー(タイプA)

  • ドレンオフアプリケーション用のエンドオブラインコンポーネント
  • 1/2"めねじ鉄またはねじ山配管セクションへの接続に適したおねじ山端
  • 1/2"ホースパイプなどへの接続に適した波形ドレンエンド
仕様
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Male thread connections are to BS2879-2

    Body Material: HPb59-T

    WRAS approved




技術仕様
  • Unique ref31151_Half_Inch_Drain_Off_Cock_Heavy
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションBRS - Brassware Accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_30_23
  • Uniclass2015詳細Drain and test valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89
  • MasterFormat 2014 タイトルValve Accessories
  • OmniClassNumber23-27 31 37
  • OmniClassタイトルPlug Drain Valves