G5022
洗眼/ドレンホースユニット、デッキマウント
用途:デッキ取り付け用の両用洗眼/ドレンホース。このユニットは、洗眼剤と点滴ホースの両方として ANSI Z358.1 - 2014 の規定を満たしています。ユニットは固定洗眼器として使用するためにデッキ フランジに残しておいて、ユーザーの手を自由にすることができます。あるいは、ユニットを取り外して、ユーザーの目、顔、体のあらゆる部分をすすぐためのドレンホースとして使用することもできます。
スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッドが並べて取り付けられています。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。
バルブ:ステンレス鋼のレバーハンドルによって作動する鍛造真鍮のスクイズバルブ。バルブは交換可能なステンレス鋼シートを採用しており、耐久性に優れています。ハンドルを押すとロック クリップが係合し、「ハンズフリー」操作が可能になります。ロッククリップが解除されるまで、バルブは開いたままになります。
ホース: 8 フィート強化 PVC ホース。最大使用圧力は 300 PSI。
取り付け:カウンタートップ取り付け用のデッキ フランジ。フランジには、スプレー ヘッドとハンドルを常に前方に向けて配置するためのハンドル ロケーター ガイドが付いています。
逆流防止装置:ホース入口にインラインデュアルチェック逆流防止装置を装備(G5022BPのみ)。注: 地域の配管規格への準拠については規格当局に確認してください。
供給: 3/8 インチ NPT オススイベルタイプ入口。
サイン: ANSI 準拠の識別サイン。
品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。
利用可能なオプション
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
FSH 8 フィートの柔軟なステンレス鋼ホースを PVC ホースの代わりに使用します。
ホースの絡みや絡みを防止するHGアンダーカウンターホースガイドブラケット。
VBバルブとスプレーヘッドの間に取り付けるインラインバキュームブレーカー。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されている温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |