製品の公開
Polybutylene Push-Fit Isolation Valve - 15mm - 36086
Brymec

Polybutylene Push-Fit Isolation Valve - 15mm - 36086

Google翻訳”,

取り外し可能なプッシュフィット遮断弁

高温、低温、または加熱用途で承認されたバリアパイプまたは銅管で使用するための高品質の取り外し可能なプッシュフィットフィッティング

  • 50年の製造業者は付属品を保証します
  • 利用可能なサイズ15mm
  • WRAS承認済み
  • 40%の省力化
  • ツイストおよびロックプッシュフィッティング
  • 目に見える接続
  • 強力なステンレスグリップリング
  • 恒久的な漏れ防止システム
  • ツールは必要ありません


    仕様
      • Working Pressure @ Temp:

          • 10 Bar at 1°C (35°F) -  20°C (70°F)

          • 7 Bar at 70°C

      • WRAS approved
      • ISO 9001 / 14001
      • ASTM D-1693 (IGEPAL)
      • SK ZERT (SK380-001)
      • NSF/ANSI-51
      • NSF/ANSI-61
      • FDA
      • Not suitable for hot water re-circulation systems
      • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.





    技術仕様
    • Unique ref36086_Polybutylene_Push-Fit_Isolation_Valve
    • コレクションセットPPS - Plastic Pipework Systems
    • コレクションPBP - Polybutylene Push Fit System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国イギリス
    • 製造国大韓民国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
    • Uniclass2015詳細Check valves
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves