製品の公開
DZR Brass Ball Valve - Compression End - 35, 42, 54 Red & Blue 38852, 38853, 38854
Brymec

DZR Brass Ball Valve - Compression End - 35, 42, 54 Red & Blue 38852, 38853, 38854

Google翻訳”,

1/4回転DZRレバーボールバルブ-35mm、42mm、54mmの赤と青のハンドル

  • 銅配管用の圧縮端を備えたレバーハンドル操作遮断弁
  • フルボア、双方向フロー
  • DZRブラスコンストラクション

仕様
  • Pipe Size: 35mm, 42mm & 54mm

    Body Material: DZR Brass

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -10 ~ +110 degC

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

技術仕様
  • Unique ref38852_38853_38854_DZR_Brass_Ball_Valve_Compression_End
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションLBV - Lever Ball Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス