製品の公開
Fully Lugged Butterfly Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 12"
Brymec

Fully Lugged Butterfly Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 12"

Google翻訳”,

12"ダクタイル鋳鉄完全に頑丈なバタフライバルブ

  • WRAS承認済み
  • PN16フランジ取り付け
  • ステンレス鋼ディスク
  • EPDMライナー
  • ラグパターン設計、高圧用途の安全性
  • Oリングステムシーリング、低トルク操作
  • 合理化されたステンレス鋼ディスク、下部ウォーターヘッドが失われました
  • ISOトップフランジを標準装備、アクチュエーターに適合しやすい
  • 双方向シャットオフシート
  • ステムの偏心ピンは、ステムの構造を保護し、安全性と強度を提供します
  • ギア操作とレバー操作の両方が利用可能です
仕様
    • Design standard: EN 593, BS 5155
    • Connection standard: Suitable for EN1092-2
    • Face to face standard: EN 558-1 BS 5155
    • Top flange standard: ISO5211/1
    • Testing standard: EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron JS1040
    • Disc Material: Stainless Steel CF8M
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • Seat Material: EPDM
    • O-Ring Material: EPDM

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

技術仕様
  • Unique ref38941_Fully_Lugged_Butterfly_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションCIV - Fully Lugged Butterfly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Butterfly lug pattern valves
  • UNSPSC40141619
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_08
  • Uniclass2015詳細Butterfly valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 64
  • MasterFormat 2014 タイトルButterfly Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 17 11
  • OmniClassタイトルLug Pattern Butterfly Valves

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス