製品の公開
Thermostatic Mixing Valve TMV3 CW MX Service Valves
Brymec

Thermostatic Mixing Valve TMV3 CW MX Service Valves

Google翻訳”,

サーモスタットミキシングバルブTMV3CWMXサービスバルブ

サーモスタットミキシングバルブは、温水と冷水の供給条件とドローオフ流量の変動が発生したときに、ユーザーに供給される家庭用温水を一定の安全な温度に維持するために使用されます。


仕様
  • Thermostatic Mixing Valves TMV3 CW MX Service Valves

    • Available in 15mm or 22mm
    • WRAS Approved
    • BuildCert Approval (TMV3) : BC 1088/1212
    • Brass Body - Chrome Plated
    • Inline design
    • Complete with Service Valves



技術仕様
  • Unique refThermostatic_Mixing_Valve_TMV3_CW_MX_Service_Valves
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションTMV - Thermostatic Mix Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス