製品の公開
MxM Union Brymec DZR Brass Pressure Reducing Valve
Brymec

MxM Union Brymec DZR Brass Pressure Reducing Valve

Google翻訳”,

ダイヤフラムを備えたBrymec減圧弁(PRV)は、給水システム内の流体圧力を所定の圧力に減圧・安定化します。PRVは、あらゆる種類の建物において、衛生設備、温水暖房・冷房システム、灌漑、圧縮空気の供給などに使用されています。

仕様
  • • Fully serviceable and easy to maintain.

    • Features an integral strainer preventing debris from affecting valve’s performance.

    • Polyamide reinforced, Perox EPDM for greater durability in hot water applications.

    • A pressure gauge can be added to measure outlet pressure for each valve.

    • High quality DZR brass body.

    • Male union pipe connections make a fast, simple installation and also allow the valve to be easily removed.

    • It is recommended to install isolation valves upstream and downstream of the valve to allow for easy removal.

    • WRAS and KIWA approved to 80°C for drinking water applications

技術仕様
  • Unique refmxm-union-brymec-dzr-brass-pressure-reducing-valve
  • コレクションセットVNB - Valves & Brassware
  • コレクションPRV - Pressure Reducing Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-09
  • エディション1
関連
  • 設計国イギリス
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス