リサイクルがこんなに美しく見えるのは初めて
Aristata®シリーズは、10年以上にわたり、リサイクルおよび廃棄物処理プログラムにスタイリッシュで洗練されたソリューションを提供してきました。モダンなインテリアにマッチするよう設計された本製品は、4種類のエレガントな仕上げ、カスタマイズ可能なオプション、そしてマルチストリーム機能を備え、美観を損なうことなく高い廃棄物削減率を実現します。
洗練されたデザイン -あらゆる環境にマッチする複数の仕上げオプションを備えたメラミン外装。
カスタマイズ可能で機能的 -さまざまな仕上げ、開口部、ラベルでカスタマイズされた外観を実現。さらに、開口部が制限されたステンレススチール製の蓋で簡単に洗浄できます。
メンテナンスが簡単 -特許取得済みの人間工学に基づいたライナーは、100% 使用済み製品をリサイクルした素材で作られており、ストレスのないメンテナンスを実現します。
ご注意ください:
[この商品は北米大陸のみに発送可能です]
エリートカスタマイズオプション -卓越したデザイン
Aristata®シリーズは、彫刻的なフォルムとシンプルな機能性を融合し、どんな空間にも瞬時に存在感を放ちます。5種類のスタイリッシュな仕上げと、豊富なカスタマイズオプション(様々な蓋、開口部の制限、グラフィック、アクセサリーなど)により、リサイクルプログラムを環境やブランドに合わせてシームレスに調整できます。
次世代機能 -革新的な人間工学に基づいたライナー
Aristata®シリーズは、人間工学に基づいた革新的なデザインと、容器の縁にさりげなく掛けられる高級硬質ライナーを特徴としています。これらの容器には、100%再生素材を使用した標準硬質ライナーが付属しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |