製品の公開
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection

    Aura Series | Aspyre Collection

    Google翻訳”,

    この長持ちするコンテナは、耐久性と耐候性に優れたプラスチック材で作られており、グリーンサークル認証の再生プラスチックを使用しています。持続可能性、機能性、利便性を兼ね備えた、目を引くデザインです。Auraの高級感と高品質な構造は、リサイクルや廃棄物処理に関心のある方にとって最適なコンテナです。

    • 沈殿物やゴミの発生を抑制 -傾斜した蓋により、ゴミ箱の上部に沈殿物やゴミが溜まるのを防ぎ、開口部から離れて中身を乾燥した清潔な状態に保ちます。
    • 簡素化されたサービス -フロントドアアクセスと剛性ライナーにより、簡単にメンテナンスできます。
    • 明確なコミュニケーション -オプションの正面玄関標識により、遠くからでも見える大きなスペースが確保され、流れを示し、廃棄物の転用が簡単になります。
    • 印象的なリサイクル木材 -オーラリサイクル木材ユニットは、グリーンサークル認定リサイクルプラスチックから作られており、湿気、害虫、紫外線、厳しい気象条件に耐えられるように作られています。
    • 優れた耐久性 -ステンレススチールのヒンジと頑丈なネジにより、長持ちするコンテナの構造が完成します。
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 32-96 gal

      Unit Height: 43.9 in

      Unit Width: 22.5-60.5 in

      Unit Depth: 21.85 in

      Unit Weight: 70-180 lbs

      XL VERSIONS AVAILABLE - See product data sheet for sizing details

    技術仕様
    • Unique refaura-series
    • コレクションセットOutdoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-06-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ