製品の公開
Sessanta Series
Sessanta Series
Sessanta Series
Sessanta Series
Sessanta Series

    Sessanta Series

    Google翻訳”,

    業界のニーズに適合したデザインで、リサイクル・廃棄物処理プログラムをアップグレードしましょう。Sessantaは実用性を重視して設計されており、品質を損なうことなく、予算内で洗練されたデザインを実現します。Sessantaをレストランやフードコートに導入すれば、リサイクル率を最大化すると同時に、インテリアにも調和します。

    ご注意ください:
    [この商品は北米大陸のみに発送可能です]

    • この洗練されたユニットをカスタマイズして、お好みのカスタムルックを実現しましょう
    • 棚を内蔵し、トレイを返却するユーザーの責任を直感的に伝えます。
    • フロントドアアクセスによりシームレスなサービスが保証されます
    • 金属製のキックプレートが耐久性を高め、長寿命を実現します
    • ブランドに合わせてカスタマイズ可能な無限のラベルオプション
    • 組み立て不要ですぐに導入可能
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 64 gal

      Unit Height: 54 in

      Unit Width: 37 in

      Unit Depth: 22 in

      Unit Weight: 132 lbs

      BACKBOARD SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    技術仕様
    • Unique refsessanta-series
    • コレクションセットIndoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-06-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)54
    • 幅(inch)37
    • 奥行き(inch)22
    関連
    • 主なマテリアルメラミン
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    • 正味重量(lbs)132
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ