通行量の多い場所に最適なこのリサイクルステーションは、機能性とデザイン性を兼ね備えた最高の製品です。回転成形により耐久性を高め、施錠可能な二重壁の前面ドアにより、メンテナンスが長年にわたって容易になります。Uptownは、ユニットにぴったり収まるよう設計された32ガロンのライナー2個で構成されています。内蔵のデフレクターが選別をきれいにし、クロスコンタミネーションを防ぎます。また、ユニットの傾斜面は雨水をコンテナ前面から遠ざけます。この設計により、コンテナ上に物を置きっぱなしにするのを防ぎ、清潔な表面を確保します。Uptownは完全にカスタマイズ可能で、リサイクルへの取り組みをダイレクトに表現するユニークなユニットを作成できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
エルサルバドル |
カナダ |
グアテマラ |
コスタリカ |
ジャマイカ |
ニカラグア |
パナマ |
バハマ |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ホンジュラス |
メキシコ |