製品の公開
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series

    Mosaic Series

    Google翻訳”,

    Mosaicは、耐久性と柔軟性を重視して設計された、多用途のモジュール式リサイクル・廃棄物コンテナシステムです。カスタマイズ可能な標識、安全なバッグ固定クリップ、そしてオプションのロック付きキャスターキットを備え、簡単かつ安全な移動を実現します。連結式コネクタシステムでユニットを追加することで容量を拡張でき、蓋の開口部やカラーも豊富に取り揃えており、廃棄物の効率的な分別をサポートします。公共スペースや職場に最適なMosaicは、収集を簡単、効率的、そしてスタイリッシュに実現します。


    • モジュラー式の適応型構造- 当社の革新的なコネクタ システムでステーションの拡張が可能。短くて子供に優しい Mosaic Junior など、豊富なカラーと蓋の開閉オプションからお選びいただけます。
    • 大胆なコミュニケーション- カスタマイズ可能なボディパネルサインは視認性が高く、気分転換や参加を促進します。Mosaic Juniorは、年齢に応じた遊び心のあるグラフィックを追加することで、幼いユーザーの興味を引き付けます。
    • スタイリッシュなデザイン- 考え抜かれた素材と大胆なサインが特徴の The Mosaic は、スタイリッシュでスマートな空間の選択肢です。お子様にも優しいオプションもご用意しました。
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 21-96 gal

      Unit Height: 26.625-32.75 in

      Unit Width: 15.5 in (single units)

      Unit Depth: 20.75 in

      Unit Weight: 17-20.8 lbs. (single units)

      MOSAIC JUNIOR (KIDS SIZE) AVAILABLE - See our website for details

    技術仕様
    • Unique refmosaic-series
    • コレクションセットIndoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-06-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ