製品の公開
Multior single Waste bin
Multior single Waste bin
Multior single Waste bin
Multior single Waste bin
Multior single Waste bin
    Byarums Bruk

    Multior single Waste bin

    Google翻訳”,

    Multior は、公園や広場での廃棄物分別の厳格な法的要件を満たすように設計されたモジュール式ゴミ箱です。このゴミ箱は、標準的な容器 (140L) を収容できる広々とした内部と、公共スペースに個性を添える外部を備えています。名前が示すように、Multior は複数を並べて設置できるため、紙、プラスチック、デポジット品、残留廃棄物など、さまざまな分別物のためのスペースを確保できます。Multior 1 台をスタンドアロン ユニットとして使用することもできます。

    ゴミ箱の前面と背面のパネルは、耐久性を高めるためにコンパクトラミネートで作られており、溝が刻まれ、オークの質感が感じられます。または、滑らかな表面で、フォイル加工が可能です。Byarums Bruk の他のゴミ箱と同様に、鋳造部分にエンブレムを組み込むことができます。ゴミ箱の入口は、片側または両側に配置できます。

    技術仕様
    • Unique refmultior-single-waste-bin
    • コレクションセットMultior
    • コレクションWaste bin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1350
    • 幅(mm)680
    • 奥行き(mm)680
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル木
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)110
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル