CalcanaのSRシリーズ赤外線ヒーターは、事実上あらゆるサイズのオープンスペースの建物を暖房するための最良の選択です。前例のない性能と優れた品質を提供するCalcanaガス焚きシステムは、強制エアヒーターよりも30〜40%少ない燃料を使用します。ドラフトのない静かな赤外線ヒーターは、空気ではなく物体を暖めます。 SRシリーズは、市販の赤外線ヒーターの中で最大かつ最も強力な製品ラインです。設置の容易さ、保守性、および工場サポートのための請負業者の選択であるSRシリーズは、設計、パフォーマンス、および品質において比類のないものです。
違いがあります。
優れた8面リフレクターの設計は、業界で最大かつ最高の構造です。頑丈な素材は、すべての設置で構造の完全性を保証します。完全に密閉されたバーナーヘッドは、工具なしでアクセスできます。多くの「インストーラーフレンドリー」機能の完璧な例。洗練された構造により、膨張や操作ノイズが低減され、何年にもわたって問題なく楽しむことができます。
可燃性要件に対する業界をリードする低クリアランス
SRシリーズは、業界で最も低いクリアランス要件のいくつかを備えているため、他のヒーターでは不可能な場所に安全に設置できます。工場のレイアウトと設計により、赤外線システムが最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。設計サービスについては、工場にお問い合わせください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |