製品の公開
CAL Series Garage Infrared Heaters - High Low
CAL Series Garage Infrared Heaters - High Low
CAL Series Garage Infrared Heaters - High Low
CAL Series Garage Infrared Heaters - High Low
    Calcana

    CAL Series Garage Infrared Heaters - High Low

    Google翻訳”,

    快適で気楽なライフスタイルを求める消費者のために、最高のガレージヒーターがここにあります。これらのユニークなガス焚きヒーターは、空気ではなく空間内の物体を加熱する赤外線を生成します。結果は素晴らしいです。暖かい乾燥した床、静かなドラフトのない熱を提供するだけでなく、強制空気ヒーターよりも30〜40%少ない燃料を消費するヒーターを想像してみてください……それはまるで魔法のようです!

    成長傾向

    ガレージは車を駐車する場所以上のものになりつつあります。暖房付きガレージは、趣味の活動、在宅ビジネス、ペット、および温かい保管のための追加の生活空間を提供します。ガレージは楽しい場所になりつつあり、近所の集いの場へと進化しています。

    最高のガレージヒーターの利点

    暖房付きガレージの上または隣接する部屋は、より暖かく快適に感じます。屋根または壁のいずれかから通気できるため、CALシリーズのガレージヒーターは、ほとんどすべての住宅用ガレージに簡単に設置できます。ユニットは静かに動作し、ドラフトのない快適さを提供します。同様に、暖房付きのガレージは家の市場価値を高めます。


    仕様
    • Garage Heater Features

      • Uses 30-40% less energy than conventional heating systems
      • Quiet, draft-free operation
      • Melts snow and ice from vehicles, and keeps the floor warm and dry
      • Vents through the wall or through the roof
      • Low clearance to combustible requirements above, and below
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 75,000 BTUs/HR
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design (will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Approved for indoor and outdoor use
      • Comes complete with a thermostat & hanging kit
      • Creates additional heated living space for hobbies, vehicle maintenance, pets, crafts, etc.

      Optional Equipment

      • Cal fresh air kit
      • 90 degree elbow kit (CAL50 & CAL75 only)
      • 3″ Cal sidewall vent kit exhaust
      • 180 degree U-Bend kit (CAL75 only)
    技術仕様
    • Unique refgarage-heaters-HL
    • コレクションセットHeaters
    • コレクションGarage Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Space heaters
    • UNSPSC40101819
    • Uniclass2015コードSs_60_40
    • Uniclass2015詳細Space heating and cooling systems
    • MasterFormat 2014 コード23 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiant Heating Units
    • OmniClassNumber23-33 15 25 13
    • OmniClassタイトルInfrared Plate HVAC Heaters
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment